Modulo relè EMG 25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2964843

Codice componente
2964843
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.00 €

10 49 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) Larghezza(mm) 25 Altezza(mm) 77.5
Profondità(mm) 62.5 Con morsetti rimovibili falso Unità, polarizzazione
Guida, risposta di commutazione Monostabile Con contatti a guida forzata falso Tipo di contatto interruttore Contatto semplice
Con spina vero Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 21.6|26.4
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) 21.6|26.4 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 21.6|26.4 Grado di protezione (IP)
Con indicazione a LED Tipo di tensione per attuazione AC/DC Numero di contatti normalmente chiusi 0
Numero di contatti normalmente aperti 0 Numero di contatti di commutazione 2

Si trova sulla pagina di Modulo relè EMG 25, il codice articolo è il seguente: 2964843.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2964843.

Supporto tecnico