Modulo di espansione, PSR-SCF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2981376

Codice componente
2981376
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.73 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) Larghezza(mm) 17.5 Altezza(mm) 79.36
Profondità(mm) 60.5 Con morsetti rimovibili falso Unità, polarizzazione
Guida, risposta di commutazione Con contatti a guida forzata vero Tipo di contatto interruttore Contatto doppio
Con spina falso Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) -|-
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) -|- Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) -|- Grado di protezione (IP) IP20
Con indicazione a LED Tipo di tensione per attuazione Numero di contatti normalmente chiusi 0
Numero di contatti normalmente aperti 0 Numero di contatti di commutazione 0

Si trova sulla pagina di Modulo di espansione, PSR-SCF, il codice articolo è il seguente: 2981376.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2981376.

Supporto tecnico