Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2903702 |
2903703 |
2903704 |
2903705 |
2903706 |
2903707 |
2903708 |
2903709 |
2908893 |
2908894 |
2909055 |
2909056 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Unità, polarizzazione | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 12 | 7 giorni | Senza polarità | -|- | -|- | 20.4|26.4 | DC | 0 | 3 | |||
15.85 € | 12 | 7 giorni | Senza polarità | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
16.45 € | 12 | 7 giorni | Senza polarità | 102|132 | 102|132 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
16.95 € | 11 | 7 giorni | Senza polarità | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
15.95 € | 12 | 7 giorni | — | -|- | -|- | 20.4|26.4 | DC | 3 | 0 | |||
16.10 € | 12 | 7 giorni | — | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | -|- | AC | 3 | 0 | |||
15.55 € | 12 | 98 giorni | — | 102|132 | 102|132 | -|- | AC | 3 | 0 | |||
16.55 € | 11 | 7 giorni | — | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC | 3 | 0 | |||
16.30 € | 12 | 89 giorni | Senza polarità | -|- | -|- | 93.5|121 | DC | 0 | 3 | |||
15.55 € | 12 | 89 giorni | Senza polarità | -|- | -|- | 40.8|52.8 | DC | 0 | 3 | |||
17.45 € | 11 | 7 giorni | Senza polarità | -|- | -|- | 187|242 | DC | 0 | 3 | |||
17.45 € | 50 | 89 giorni | Senza polarità | -|- | -|- | 106.25|137.5 | DC | 0 | 3 |
Loading...
Corrente nominale(A) | — | Larghezza(mm) | 38.65 | Altezza(mm) | 36.15 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 45.5 | Con morsetti rimovibili | falso | Guida, risposta di commutazione | Monostabile |
Con contatti a guida forzata | falso | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice | Con spina | falso |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a innesto | Grado di protezione (IP) | Altro | Con indicazione a LED | — |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 |
Configura
Proprietà di base
Unità, polarizzazione
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali