Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2908040 |
2908044 |
2908046 |
2908047 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 € | 14 | 7 giorni | -|- | -|- | 20.4|26.4 | DC | |||
13.10 € | 14 | 7 giorni | -|- | -|- | 93.5|121 | DC | |||
12.65 € | 15 | 7 giorni | -|- | -|- | 187|242 | DC | |||
14.30 € | 13 | 7 giorni | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC |
Loading...
Corrente nominale(A) | — | Larghezza(mm) | 38.65 | Altezza(mm) | 36.15 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 45.5 | Con morsetti rimovibili | falso | Unità, polarizzazione | Senza polarità |
Guida, risposta di commutazione | Monostabile | Con contatti a guida forzata | falso | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice |
Con spina | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a innesto | Grado di protezione (IP) | Altro |
Con indicazione a LED | — | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 1 |
Numero di contatti di commutazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali