Modulo relè, PLC-2RPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2901639

Codice componente
2901639
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.90 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) Larghezza(mm) 6.1 Altezza(mm) 80
Profondità(mm) 86 Con morsetti rimovibili falso Unità, polarizzazione
Guida, risposta di commutazione Monostabile Con contatti a guida forzata falso Tipo di contatto interruttore Contatto semplice
Con spina vero Tipo di collegamento elettrico Altro Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) -|-
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) -|- Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) -|- Grado di protezione (IP) IP20
Con indicazione a LED Tipo di tensione per attuazione Numero di contatti normalmente chiusi 0
Numero di contatti normalmente aperti 2 Numero di contatti di commutazione 2

Si trova sulla pagina di Modulo relè, PLC-2RPT, il codice articolo è il seguente: 2901639.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2901639.

Supporto tecnico