Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza(mm) | 22.5 | Profondità(mm) | 114.5 | Idoneità per funzioni di sicurezza | vero |
---|---|---|---|---|---|
Con omologazione conforme a UL | vero | Con morsetti rimovibili | vero | Con circuito di feedback | falso |
Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori | 0 |
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto | 0 |
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori | 0 | Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori | 0 | Funzione di monitoraggio della velocità di rotazione | falso |
Monitoraggio dell'arresto della funzione | vero | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | -|- | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | -|- |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 24|24 | Con approvazione per TÜV | vero | Con approvazione per BG BIA | falso |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Frequenza d'esercizio nominale(Hz) | 2000|2000 | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Livello E |
Tipo di tensione per attuazione | DC | Ingressi di valutazione | 2 canali | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Tipo di collegamento elettrico
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali