Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2909573
Corrente nominale(A) | — | Larghezza(mm) | 22.6 | Altezza(mm) | 106.7 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 113.7 | Con morsetti rimovibili | falso | Unità, polarizzazione | — |
Guida, risposta di commutazione | — | Con contatti a guida forzata | — | Tipo di contatto interruttore | — |
Con spina | falso | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | -|- |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | -|- | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | -|- | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Con indicazione a LED | — | Tipo di tensione per attuazione | — | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 |
Numero di contatti normalmente aperti | 0 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Si trova sulla pagina di Modulo di espansione, EM-2RPT, il codice articolo è il seguente: 2909573.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2909573.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali