Morsetto in linea, morsetto di ingresso digitale, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2692306
2692885
2700173
2861221
2861234
2861247
2861250
2861690
2861917
2861959
2862204
2862835
2862958
2863520
2878243
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Corrente di ingresso al segnale 1
(mA)
Numero di ingressi digitali Ritardo allo scambio dei segnali
(ms)
Tipo di tensione della tensione di alimentazione Tipo di tensione (tensione di ingresso) Protocollo di supporto per altri sistemi bus Corrente di uscita
(A)
Tipo di uscita digitale Tensione di alimentazione DC
(V)
Tensione consentita in ingresso
(V)

86.26 €

2 98 giorni 12.2140.50.00340|0DCDCvero0.051Nessuno19.2|3024|30

353.08 €

1 61 giorni 48.8119.80.0028320.004|0.002DCDCvero0.09Nessuno19.2|3024|30

78.92 €

2 75 giorni 12.2119.80.002480.001|0.001DCDCvero0.03Altro19.2|3024|30

45.69 €

4 7 giorni 12.2119.80.00520|0DCDCvero0.035Nessuno19.2|3024|30

69.23 €

3 7 giorni 12.2140.50.00340|0DCDCvero0.04Nessuno19.2|3024|30

132.92 €

2 7 giorni 48.8119.80.00580|0DCDCvero0.05Nessuno19.2|3024|30

228.46 €

1 7 giorni 48.8140.50.003160.001|0.001DCDCvero0.06Nessuno19.2|3024|30

163.38 €

1 26 giorni 48.8119.580|0DCDCvero0.05Nessuno19.2|3024|30

59.95 €

3 33 giorni 12.2119.810|0ACfalso0.03Nessuno-|-120|135

281.08 €

1 19 giorni 48.8140.50.003160|0DCDCvero0.08Nessuno19.2|3024|30

159.23 €

1 7 giorni 48.8119.80.00680|0DCDCvero0.05Nessuno19.2|3024|30

297.69 €

1 75 giorni 48.8119.80.0028320.004|0.002DCDCvero0.09Nessuno19.2|3024|30

256.15 €

1 7 giorni 48.8140.50.003160|0DCDCvero0.06Nessuno19.2|3024|30

265.85 €

1 19 giorni 48.8140.5160|0DCDCvero0.06Nessuno19.2|3024|30

304.62 €

1 61 giorni 48.8119.80.0026320.004|0.002DCDCvero0.09Nessuno19.2|3024|30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 71.5 Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di uscite digitali 0
Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 2
Con interfaccia ottica falso Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili falso
Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Altro Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20
Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso
Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|-
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Tensione consentita in uscita(V) -|- Con tensione di uscita
Ingressi digitali configurabili falso Uscite digitali configurabili falso Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico