Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1984316 |
1984329 |
1984332 |
1984345 |
1984358 |
1984361 |
1984374 |
1984387 |
1984390 |
1984400 |
1984413 |
1984426 |
1984439 |
1984442 |
1984455 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Grado di protezione (IP), montato | Contatto angolare/collegamento conduttore | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 250 | 7 giorni | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
1.27 € | 250 | 7 giorni | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
1.69 € | 250 | 7 giorni | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
2.12 € | 100 | 7 giorni | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
2.54 € | 100 | 7 giorni | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
2.97 € | 100 | Preventivo | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
3.39 € | 100 | Preventivo | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
3.81 € | 100 | Preventivo | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
4.24 € | 100 | Preventivo | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
4.66 € | 50 | Preventivo | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
5.08 € | 50 | Preventivo | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
5.51 € | 50 | Preventivo | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
5.93 € | 50 | Preventivo | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
6.36 € | 50 | Preventivo | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
6.78 € | 50 | Preventivo | 200 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | -|- | 0.2|1.5 | 0.2|0.34 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | 8 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro |
Materiale contatto | Rame |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Onda di tensione nominale(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Grado di protezione (IP), montato
Contatto angolare/collegamento conduttore
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali