Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Materiale della superficie di contatto | Categoria di sovratensione | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Grado di protezione (IP), montato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 750 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Altro | 6 | |||
0.40 € | 500 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Altro | 6 | |||
0.50 € | 500 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Altro | 6 | |||
0.61 € | 300 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Altro | 6 | |||
0.71 € | 300 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Altro | 6 | |||
0.82 € | 300 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Altro | 6 | |||
0.92 € | 200 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Altro | 6 | |||
1.03 € | 200 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Altro | 6 | |||
1.13 € | 200 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Altro | 6 | |||
1.24 € | 200 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Altro | 6 | |||
1.34 € | 200 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Altro | 6 | |||
1.45 € | 200 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Altro | 6 | |||
1.55 € | 200 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Altro | 6 | |||
1.66 € | 200 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Altro | 6 | |||
1.76 € | 200 | 15 giorni | Nero | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Altro | 6 | |||
1.21 € | 200 | 7 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
2.47 € | 100 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
2.68 € | 100 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
2.89 € | 100 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.11 € | 100 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.32 € | 100 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.53 € | 100 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.74 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.95 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
4.16 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
4.37 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
2.42 € | 100 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
2.92 € | 100 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.42 € | 100 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.67 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.92 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
4.17 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
4.42 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
4.92 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
5.17 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
5.42 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
5.82 € | 50 | 28 giorni | Verde | -|- | Stagno | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Tensione nominale(V) | 160 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare |
Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) |
Configura
Proprietà di base
Colore alloggiamento
Temperatura di esercizio(°C)
Materiale della superficie di contatto
Categoria di sovratensione
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Grado di protezione (IP), montato
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali