Collettore PCB, DMCV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1874849

Codice componente
1874849
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.42 €

50 51 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 2.5
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 2.6
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.5 Numero di file di contatti a innesto 2 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 3.5 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto) Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro
Ingresso corrente nominale(A) 8

Si trova sulla pagina di Collettore PCB, DMCV, il codice articolo è il seguente: 1874849.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1874849.

Supporto tecnico