Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08 € | 50 | 47 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
16.24 € | 50 | 47 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
17.40 € | 50 | 47 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
5.93 € | 50 | 56 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
8.25 € | 50 | 54 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
11.72 € | 50 | 54 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
12.88 € | 50 | 54 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
15.20 € | 50 | 54 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
16.36 € | 50 | 54 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
17.52 € | 50 | 54 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
5.81 € | 100 | 47 giorni | 5 | 5 | |||
6.96 € | 50 | 47 giorni | 5 | 5 | |||
8.12 € | 50 | 47 giorni | 5 | 5 | |||
9.28 € | 50 | 47 giorni | 5 | 5 | |||
12.76 € | 50 | 47 giorni | 5 | 5 | |||
13.92 € | 50 | 47 giorni | 5 | 5 | |||
15.08 € | 50 | 47 giorni | 5 | 5 | |||
17.40 € | 50 | 47 giorni | 5 | 5 | |||
18.55 € | 50 | 47 giorni | 5 | 5 | |||
19.71 € | 50 | 47 giorni | 5 | 5 | |||
20.87 € | 50 | 47 giorni | 5 | 5 | |||
2.45 € | 100 | 54 giorni | 5 | 5 | |||
4.77 € | 50 | 54 giorni | 5 | 5 | |||
5.93 € | 50 | 54 giorni | 5 | 5 | |||
9.41 € | 50 | 54 giorni | 5 | 5 | |||
10.57 € | 50 | 54 giorni | 5 | 5 | |||
11.72 € | 50 | 54 giorni | 5 | 5 | |||
12.88 € | 50 | 54 giorni | 5 | 5 | |||
14.04 € | 50 | 54 giorni | 5 | 5 | |||
15.20 € | 50 | 54 giorni | 5 | 5 | |||
16.36 € | 50 | 54 giorni | 5 | 5 | |||
17.52 € | 50 | 54 giorni | 5 | 5 | |||
18.68 € | 50 | 54 giorni | 5 | 5 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|2.5 | Grado di protezione (IP), montato | Altro |
Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame |
Contatto angolare/collegamento conduttore | 90° (verticale verso l'alto) | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali