Connettore PCB, FRONT-FMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1714761

Codice componente
1714761
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.77 €

500 57 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Altro Tensione nominale(V)
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 6.35 Numero di file di contatti a innesto 2 Contatti spaziatura modulare(mm) 6.35
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A)

Si trova sulla pagina di Connettore PCB, FRONT-FMC, il codice articolo è il seguente: 1714761.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1714761.

Supporto tecnico