Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di collegamento | — | Tensione nominale(V) | — | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Tipo di serraggio | — |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | — | Tipo di collegamento elettrico | — |
Materiale della superficie di contatto | — | Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3.5 | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | — |
Numero di file di contatti a innesto | — | Tipo di bordatura | — | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Contatti spaziatura modulare(mm) | — | Modello connettore | — | Corpo, materiale isolante | — |
Contatto/circuito stampato ad angolo | — | Tipo di fissaggio per circuito stampato | — | Ingresso corrente nominale(A) | — |
Configura
Proprietà di base
Colore alloggiamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali