Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1761645 |
1761658 |
1761661 |
1761674 |
1761687 |
1761690 |
1761700 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
5.74 € | 50 | 89 giorni | |||
6.70 € | 50 | 89 giorni | |||
7.65 € | 50 | 89 giorni | |||
8.61 € | 50 | 89 giorni | |||
9.57 € | 50 | 89 giorni | |||
10.52 € | 50 | 22 giorni | |||
11.48 € | 50 | 7 giorni |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 6 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Contatti spaziatura modulare(mm) | 7.62 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|2.5 | Grado di protezione (IP), montato | — | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) |
Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali