Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1048116
Codice componente
|
---|
1048116 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Tipo di contatto | Temperatura di esercizio (°C) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Grado di protezione (IP), montato | Materiale contatto | Contatto angolare/collegamento conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 750 | 42 giorni | — | Bus | -|- | 2.5 | 2.5 | — | Rame | — |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Tensione nominale(V) | 160 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare | Materiale della superficie di contatto | — |
Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|0.75 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 6 |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, PTCM, il codice articolo è il seguente: 1048116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1048116.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore alloggiamento
Tipo di contatto
Temperatura di esercizio(°C)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Grado di protezione (IP), montato
Materiale contatto
Contatto angolare/collegamento conduttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1015245 |
1015246 |
1015247 |
1048117 |
1048118 |
1048119 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore alloggiamento | Tipo di contatto | Temperatura di esercizio (°C) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Grado di protezione (IP), montato | Materiale contatto | Contatto angolare/collegamento conduttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 € | 300 | 18 giorni | Bianco | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Altro | — | 180° (orizzontale) | |||
0.87 € | 300 | 44 giorni | Bianco | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Altro | — | 180° (orizzontale) | |||
0.99 € | 200 | 42 giorni | Bianco | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Altro | — | 180° (orizzontale) | |||
0.40 € | 500 | 42 giorni | — | Bus | -|- | — | — | — | Rame | — | |||
0.52 € | 500 | 42 giorni | — | Bus | -|- | — | — | — | Rame | — | |||
0.64 € | 300 | 40 giorni | Nero | Bus | -|- | 2.5 | 2.5 | — | Rame | — |