Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1015242 |
1015243 |
1015244 |
1015245 |
1015246 |
1015247 |
1015248 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Tipo di contatto | Temperatura di esercizio (°C) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Grado di protezione (IP), montato | Materiale contatto | Contatto angolare/collegamento conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 500 | 15 giorni | Bianco | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Altro | — | 180° (orizzontale) | |||
0.49 € | 500 | 18 giorni | Bianco | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Altro | — | 180° (orizzontale) | |||
0.62 € | 500 | 18 giorni | Bianco | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Altro | — | 180° (orizzontale) | |||
0.74 € | 300 | 18 giorni | Bianco | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Altro | — | 180° (orizzontale) | |||
0.87 € | 300 | 44 giorni | Bianco | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Altro | — | 180° (orizzontale) | |||
0.99 € | 200 | 42 giorni | Bianco | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Altro | — | 180° (orizzontale) | |||
1.12 € | 200 | 42 giorni | Bianco | Perno | -40|100 | 2.5 | 2.5 | Altro | — | 180° (orizzontale) |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Tensione nominale(V) | 160 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare | Materiale della superficie di contatto | — |
Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|0.75 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore alloggiamento
Tipo di contatto
Temperatura di esercizio(°C)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Grado di protezione (IP), montato
Materiale contatto
Contatto angolare/collegamento conduttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali