Collettore PCB, MCD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1830046
1830088
1830114
1830156
1830198
1830211
1830224
1830237
1840860
1840886
1894891
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)

8.93 €

50 22 giorni Verde-40|1003.53.813.81AltroAltro8

12.18 €

50 22 giorni Verde-40|1003.53.813.81AltroAltro8

4.50 €

50 22 giorni Verde-40|1003.53.813.81AltroFlangia8

7.75 €

50 22 giorni Verde-40|1003.53.813.81AltroFlangia8

11.00 €

50 22 giorni Verde-40|1003.53.813.81AltroFlangia8

12.62 €

50 22 giorni Verde-40|1003.53.813.81AltroFlangia8

13.43 €

50 22 giorni Verde-40|1003.53.813.81AltroFlangia8

14.25 €

50 22 giorni Verde-40|1003.53.813.81AltroFlangia8

3.33 €

250 77 giorni Nero-|-3.53.53.58

8.10 €

100 77 giorni Nero-|-3.53.53.58

9.01 €

50 28 giorni Verde-40|1003.82.52.5AltroAltro4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Tensione nominale(V) 160 Numero di poli
Tipo di contatto Perno Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm)
Numero di file di contatti a innesto 2 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro

Supporto tecnico