Spina, connettore PCB, ICC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1824065

Codice componente
1824065
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.39 €

50 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 5.08
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|2.5 Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A) 12

Si trova sulla pagina di Spina, connettore PCB, ICC, il codice articolo è il seguente: 1824065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1824065.

Supporto tecnico