Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1892039 |
1892042 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Categoria di sovratensione | Lunghezza pin (mm) | Corpo, materiale isolante | Contatto/circuito stampato ad angolo | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 50 | Preventivo | Verde | -|- | — | III | 4.26 | Altro | Altro | Altro | 20 | |||
5.79 € | 50 | Preventivo | Verde | -|- | — | III | 4.26 | Altro | Altro | Altro | 20 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Tensione nominale(V) | 630 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 6 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 7.62 |
Modello connettore | Connettore fisso |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore alloggiamento
Temperatura di esercizio(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Categoria di sovratensione
Lunghezza pin(mm)
Corpo, materiale isolante
Contatto/circuito stampato ad angolo
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali