Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1961821 |
1961892 |
1963094 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Temperatura di esercizio (°C) | Tipo di serraggio | Tipo di collegamento elettrico | Materiale della superficie di contatto | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Numero di file di contatti a innesto | Tipo di bordatura | Contatti spaziatura modulare (mm) | Corpo, materiale isolante | Contatto/circuito stampato ad angolo | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 50 | Preventivo | Da scheda stampata a cavo | -|- | Altro | Altro | Stagno | — | 3.5 | 1 | Nessuno | 3.5 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | Flangia | 8 | ||
4.82 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -|- | Altro | Altro | Stagno | — | 3.5 | 1 | Nessuno | 3.5 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | Flangia | 8 | |||
4.40 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -|- | Altro | Altro | Stagno | — | 3.5 | 1 | Nessuno | 3.5 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | Flangia | 8 |
Loading...
Colore alloggiamento | Nero | Tensione nominale(V) | 160 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Temperatura di esercizio(°C)
Tipo di serraggio
Tipo di collegamento elettrico
Materiale della superficie di contatto
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Numero di file di contatti a innesto
Tipo di bordatura
Contatti spaziatura modulare(mm)
Corpo, materiale isolante
Contatto/circuito stampato ad angolo
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali