Filtro di scarico per armadio

Filtro di scarico per armadio

Prezzo unitario standard:
123.20
Giorni spedizione:
37 giorni

Specifiche di base

  • Colore
    Nero
  • Versione EMC
  • Classe del filtro
  • Materiale
    Plastica
  • Grado di protezione (IP)
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
    -|-
  • Con feltro filtrante
    vero
Codice componente
Larghezza(mm)

Affina per

  • 202
  • 252
  • 320
  • Ripristina
Altezza(mm)

Affina per

  • 202
  • 252
  • 320
  • Ripristina
Profondità(mm)

Affina per

  • 40
  • 44
  • 46
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
202
202
40
92 giorni
123.20

2557620000
Codice componente : 2557620000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 123.20

Titolo_Specifica

  • Colore
    Nero
  • Larghezza(mm)
    202
  • Altezza(mm)
    202
  • Profondità(mm)
    40
  • Versione EMC
  • Classe del filtro
  • Materiale
    Plastica
  • Grado di protezione (IP)
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
    -|-
  • Con feltro filtrante
    vero
202
202
40
92 giorni
129.72

2557640000
Codice componente : 2557640000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 129.72

Titolo_Specifica

  • Colore
    Nero
  • Larghezza(mm)
    202
  • Altezza(mm)
    202
  • Profondità(mm)
    40
  • Versione EMC
  • Classe del filtro
  • Materiale
    Plastica
  • Grado di protezione (IP)
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
    -|-
  • Con feltro filtrante
    vero
252
252
44
37 giorni
132.06

2557660000
Codice componente : 2557660000
Giorni spedizione 37 giorni
Prezzo unitario standard 132.06

Titolo_Specifica

  • Colore
    Nero
  • Larghezza(mm)
    252
  • Altezza(mm)
    252
  • Profondità(mm)
    44
  • Versione EMC
  • Classe del filtro
  • Materiale
    Plastica
  • Grado di protezione (IP)
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
    -|-
  • Con feltro filtrante
    vero
252
252
44
92 giorni
144.00

2557680000
Codice componente : 2557680000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 144.00

Titolo_Specifica

  • Colore
    Nero
  • Larghezza(mm)
    252
  • Altezza(mm)
    252
  • Profondità(mm)
    44
  • Versione EMC
  • Classe del filtro
  • Materiale
    Plastica
  • Grado di protezione (IP)
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
    -|-
  • Con feltro filtrante
    vero
320
320
46
37 giorni
154.34

2557700000
Codice componente : 2557700000
Giorni spedizione 37 giorni
Prezzo unitario standard 154.34

Titolo_Specifica

  • Colore
    Nero
  • Larghezza(mm)
    320
  • Altezza(mm)
    320
  • Profondità(mm)
    46
  • Versione EMC
  • Classe del filtro
  • Materiale
    Plastica
  • Grado di protezione (IP)
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
    -|-
  • Con feltro filtrante
    vero
320
320
46
37 giorni
168.00

2557720000
Codice componente : 2557720000
Giorni spedizione 37 giorni
Prezzo unitario standard 168.00

Titolo_Specifica

  • Colore
    Nero
  • Larghezza(mm)
    320
  • Altezza(mm)
    320
  • Profondità(mm)
    46
  • Versione EMC
  • Classe del filtro
  • Materiale
    Plastica
  • Grado di protezione (IP)
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
    -|-
  • Con feltro filtrante
    vero

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico