Indicazione terminale, Dekafix

Indicazione terminale, Dekafix

Prezzo unitario standard:
0.06
Giorni spedizione:
9 giorni

Specifiche di base

  • Stampa
  • Direzione di codifica
  • Colore
    Bianco
Codice componente
Spaziatura modulare(mm)

Affina per

  • 3.5
  • 5
  • 6
  • 7.5
  • 8
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
3.5
44 giorni
0.06

2619760000
Codice componente : 2619760000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Stampa
  • Direzione di codifica
  • Colore
    Bianco
  • Spaziatura modulare(mm)
    3.5
5
9 giorni
0.06

2619770000
Codice componente : 2619770000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Stampa
  • Direzione di codifica
  • Colore
    Bianco
  • Spaziatura modulare(mm)
    5
6
44 giorni
0.06

2619780000
Codice componente : 2619780000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Stampa
  • Direzione di codifica
  • Colore
    Bianco
  • Spaziatura modulare(mm)
    6
8
44 giorni
0.06

2619790000
Codice componente : 2619790000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Stampa
  • Direzione di codifica
  • Colore
    Bianco
  • Spaziatura modulare(mm)
    8
7.5
44 giorni
0.06

2619920000
Codice componente : 2619920000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Stampa
  • Direzione di codifica
  • Colore
    Bianco
  • Spaziatura modulare(mm)
    7.5

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico