Modulo di interfaccia con portaschede per SPS

Modulo di interfaccia con portaschede per SPS

Prezzo unitario standard:
494.09
Giorni spedizione:
66 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    -
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    -
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    29
  • Altezza(mm)
    61
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    5
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
66 giorni
494.09

6720000787
Codice componente : 6720000787
Giorni spedizione 66 giorni
Prezzo unitario standard 494.09

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    -
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    -
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    29
  • Altezza(mm)
    61
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    5
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
92 giorni
494.09

6720000788
Codice componente : 6720000788
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 494.09

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    -
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    -
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    29
  • Altezza(mm)
    61
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    5
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico