Cavo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Cavo

Prezzo unitario standard:
19.06
Giorni spedizione:
37 giorni

Specifiche di base

  • Conduttore con sezione trasversale nominale(mm²)
  • Colore guaina esterna
  • Materiale guaina esterna
  • Conduttore protettivo
  • Numero di conduttori
  • Diametro esterno appross.(mm)
  • Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
  • Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6
  • Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6
  • Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6
  • Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6
  • Profilo
  • Materiale di isolamento del nucleo
  • Identificazione del nucleo
  • Autoestinguente
  • Tensione nominale U(V)
  • Elemento per la formazione dei trefoli
  • Pannello sopra l'elemento per la formazione dei trefoli
  • Pannello sopra la formazione dei trefoli
  • Categoria conduttore
  • Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C)
    -|-
  • Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C)
    -|-
  • Resistente alla torsione
  • Tensione nominale U0(V)
  • Elemento di sospensione
  • Larghezza del cavo appross.(mm)
  • Altezza del cavo appross.(mm)
  • Fumo basso (conforme a EN 61034-2)
  • Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2)
  • Resistente alle basse temperature (conforme a EN 60811-504+505+506)
  • Misura AWG
  • Conduttore con sezione trasversale nominale (AWG)(kcmil)
  • Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile con guida forzata(mm)
  • Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile/movimento libero(mm)
  • Raggio di curvatura min. consentito, applicazione stazionaria/installazione permanente(mm)
  • Specifiche isolamento del nucleo
  • Specifiche materiale guaina esterna
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
37 giorni
19.06

1444480000
Codice componente : 1444480000
Giorni spedizione 37 giorni
Prezzo unitario standard 19.06

Titolo_Specifica

  • Conduttore con sezione trasversale nominale(mm²)
  • Colore guaina esterna
  • Materiale guaina esterna
  • Conduttore protettivo
  • Numero di conduttori
  • Diametro esterno appross.(mm)
  • Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
  • Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6
  • Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6
  • Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6
  • Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6
  • Profilo
  • Materiale di isolamento del nucleo
  • Identificazione del nucleo
  • Autoestinguente
  • Tensione nominale U(V)
  • Elemento per la formazione dei trefoli
  • Pannello sopra l'elemento per la formazione dei trefoli
  • Pannello sopra la formazione dei trefoli
  • Categoria conduttore
  • Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C)
    -|-
  • Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C)
    -|-
  • Resistente alla torsione
  • Tensione nominale U0(V)
  • Elemento di sospensione
  • Larghezza del cavo appross.(mm)
  • Altezza del cavo appross.(mm)
  • Fumo basso (conforme a EN 61034-2)
  • Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2)
  • Resistente alle basse temperature (conforme a EN 60811-504+505+506)
  • Misura AWG
  • Conduttore con sezione trasversale nominale (AWG)(kcmil)
  • Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile con guida forzata(mm)
  • Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile/movimento libero(mm)
  • Raggio di curvatura min. consentito, applicazione stazionaria/installazione permanente(mm)
  • Specifiche isolamento del nucleo
  • Specifiche materiale guaina esterna
37 giorni
25.42

1444540000
Codice componente : 1444540000
Giorni spedizione 37 giorni
Prezzo unitario standard 25.42

Titolo_Specifica

  • Conduttore con sezione trasversale nominale(mm²)
  • Colore guaina esterna
  • Materiale guaina esterna
  • Conduttore protettivo
  • Numero di conduttori
  • Diametro esterno appross.(mm)
  • Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
  • Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6
  • Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6
  • Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6
  • Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6
  • Profilo
  • Materiale di isolamento del nucleo
  • Identificazione del nucleo
  • Autoestinguente
  • Tensione nominale U(V)
  • Elemento per la formazione dei trefoli
  • Pannello sopra l'elemento per la formazione dei trefoli
  • Pannello sopra la formazione dei trefoli
  • Categoria conduttore
  • Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C)
    -|-
  • Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C)
    -|-
  • Resistente alla torsione
  • Tensione nominale U0(V)
  • Elemento di sospensione
  • Larghezza del cavo appross.(mm)
  • Altezza del cavo appross.(mm)
  • Fumo basso (conforme a EN 61034-2)
  • Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2)
  • Resistente alle basse temperature (conforme a EN 60811-504+505+506)
  • Misura AWG
  • Conduttore con sezione trasversale nominale (AWG)(kcmil)
  • Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile con guida forzata(mm)
  • Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile/movimento libero(mm)
  • Raggio di curvatura min. consentito, applicazione stazionaria/installazione permanente(mm)
  • Specifiche isolamento del nucleo
  • Specifiche materiale guaina esterna

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico