Selezionare le varianti
Morsetto con prigioniero 0448360000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Morsetto con prigioniero
Codice componente:0448360000

Prezzo unitario standard: 5.80 Prezzo speciale 5.80
Giorni spedizione: 9 giorni

Specifiche 0448360000

  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Posizione collegamento
    Laterali
  • Numero di livelli
    1
  • Numero di posizioni morsetti per livello
    1
  • Piani collegati internamente
    falso
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Piastra di chiusura necessaria
    vero
  • Colore
    Beige
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
    falso
  • Metodo di montaggio
    Guida G
  • Tensione nominale(V)
    800
  • Lunghezza(mm)
    54.5
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -50|120
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    16.4
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    47.5
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    -|-
  • Ingresso corrente nominale(A)
    76

Si trova sulla pagina di Morsetto con prigioniero, il codice articolo è il seguente: 0448360000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0448360000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0448460000
1780850000
1780860000
1780870000
1780880000
1789770000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento elettrico 1 Posizione collegamento Numero di posizioni morsetti per livello Corpo, materiale isolante Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Piastra di chiusura necessaria Colore Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni Metodo di montaggio Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

4.18 €

20 9 giorni Collegamento a viteLaterali1TermoplasticaV0veroBeigefalsoGuida G80054.5-50|12016.447.5-|-76

8.78 €

25 9 giorni Collegamento a bullone1TermoplasticaV0falsoBeigefalsoGuida DIN (guida a cappello) 35mm100067-50|12017.854.5-|-125

9.55 €

25 9 giorni Collegamento a bullone1TermoplasticaV0falsoBeigefalsoGuida DIN (guida a cappello) 35mm100067-50|12022.863.5-|-150

10.54 €

20 9 giorni Collegamento a bullone1TermoplasticaV0falsoBeigefalsoGuida DIN (guida a cappello) 35mm100067-50|12033.872.5-|-269

12.72 €

20 9 giorni Collegamento a bullone1TermoplasticaV0falsoBeigefalsoGuida DIN (guida a cappello) 35mm100067-50|12033.870.5-|-269

9.65 €

25 9 giorni Collegamento a bullone3TermoplasticaV0BeigefalsoGuida DIN (guida a cappello) 35mm100067-50|12017.854.5-|-125

Supporto tecnico