Elemento di drenaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Elemento di drenaggio

Prezzo unitario standard:
42.40
Giorni spedizione:
22 giorni

Specifiche di base

  • Modello
  • Materiale
    Plastica
  • Tipo filettatura
  • Protezione superficie
  • Grado di protezione (IP)
    IP54
  • Colore
    Nero
  • Senza alogeni
  • Con passacavo
  • Qualità materiale
  • Temperatura di lavoro(°C)
    -|-
  • Per diametro cavo(mm)
    -|-
  • Resistente agli urti
  • Numero RAL
    9005
  • Larghezza chiave(mm)
  • Lunghezza filettatura(mm)
    5
  • Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba
  • Con schermatura
  • Versione EMC
  • Rinforzato con fibre di vetro
  • Tipo di guarnizione
  • Passo filettatura(mm)
  • Versione a prova di esplosione
  • Giunto cavo a nastro
  • Area multi-guarnizione
  • Con controdado
  • Dimensione angolare esagonale(mm)
  • Tenuta a vite separabile
  • Protezione antiesplosione
  • Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas
  • Dimensione nominale filettatura metrica/PG
  • Protezione antipolvere
  • Per cavo armato
  • Con scatto in apertura
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
22 giorni
42.40

1719740000
Codice componente : 1719740000
Giorni spedizione 22 giorni
Prezzo unitario standard 42.40

Titolo_Specifica

  • Modello
  • Materiale
    Plastica
  • Tipo filettatura
  • Protezione superficie
  • Grado di protezione (IP)
    IP54
  • Colore
    Nero
  • Senza alogeni
  • Con passacavo
  • Qualità materiale
  • Temperatura di lavoro(°C)
    -|-
  • Per diametro cavo(mm)
    -|-
  • Resistente agli urti
  • Numero RAL
    9005
  • Larghezza chiave(mm)
  • Lunghezza filettatura(mm)
    5
  • Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba
  • Con schermatura
  • Versione EMC
  • Rinforzato con fibre di vetro
  • Tipo di guarnizione
  • Passo filettatura(mm)
  • Versione a prova di esplosione
  • Giunto cavo a nastro
  • Area multi-guarnizione
  • Con controdado
  • Dimensione angolare esagonale(mm)
  • Tenuta a vite separabile
  • Protezione antiesplosione
  • Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas
  • Dimensione nominale filettatura metrica/PG
  • Protezione antipolvere
  • Per cavo armato
  • Con scatto in apertura

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico