Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1818090100
Codice componente
|
---|
1818090100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Materiale guaina del cavo | Senza alogeni | Colore guaina del cavo | Con indicazione LED | Con schermatura | Materiale corpo del contatto | Materiale della superficie di contatto | Tensione nominale (V) | Lunghezza cavo (m) | Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione (°C) | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni (°C) | Vulcanizzare | Grado di protezione (IP) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.62 € | 1 | 4 giorni | 19 | Terminale conduttore scoperto | Maschio (spina) | Altro | — | Maschio (spina) | Ad angolo | Poliuretano (PUR) | vero | Nero | falso | falso | — | Au | 120 | 1 | -25|80 | -50|80 | — | IP67 | 8 |
Loading...
Tipo di cavo | Nucleo multiplo | Prova di continuità resistenza(mOhm) | 0 |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo sensore-attuatore (assemblato), il codice articolo è il seguente: 1818090100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1818090100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di poli
Tipo di collegamento elettrico, lato campo
Tipo di contatto a innesto, lato campo
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola
Tipo di contatto a innesto, lato scatola
Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
Materiale guaina del cavo
Senza alogeni
Colore guaina del cavo
Con indicazione LED
Con schermatura
Materiale corpo del contatto
Materiale della superficie di contatto
Tensione nominale(V)
Lunghezza cavo(m)
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C)
Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C)
Vulcanizzare
Grado di protezione (IP)
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1535470030 |
1535470300 |
1555330150 |
1818090300 |
1818090500 |
1818091000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Tipo di contatto a innesto, lato campo | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Materiale guaina del cavo | Senza alogeni | Colore guaina del cavo | Con indicazione LED | Con schermatura | Materiale corpo del contatto | Materiale della superficie di contatto | Tensione nominale (V) | Lunghezza cavo (m) | Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione (°C) | Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni (°C) | Vulcanizzare | Grado di protezione (IP) | Ingresso corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | 4 giorni | 4 | Altro | — | — | — | — | — | Poliuretano (PUR) | vero | Nero | falso | falso | — | Au | 30 | 0.3 | -25|80 | -40|80 | — | — | 4 | |||
20.74 € | 1 | 4 giorni | 4 | Altro | — | — | — | — | — | Poliuretano (PUR) | vero | Nero | falso | falso | — | Au | 30 | 3 | -25|80 | -40|80 | — | — | 4 | |||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 8 | M8 | Maschio (spina) | Altro | M8 | Maschio (spina) | Tipo dritto | Poliuretano (PUR) | vero | Nero | falso | falso | — | Au | 30 | 1.5 | -25|80 | -40|80 | — | IP67 | 2 | |||
82.14 € | 1 | 4 giorni | 19 | Terminale conduttore scoperto | Maschio (spina) | Altro | — | Maschio (spina) | Ad angolo | Poliuretano (PUR) | vero | Nero | falso | falso | — | Au | 120 | 3 | -25|80 | -50|80 | — | IP67 | 8 | |||
92.68 € | 1 | 4 giorni | 19 | Terminale conduttore scoperto | Maschio (spina) | Altro | — | Maschio (spina) | Ad angolo | Poliuretano (PUR) | vero | Nero | falso | falso | — | Au | 120 | 5 | -25|80 | -50|80 | — | IP67 | 8 | |||
119.00 € | 1 | 4 giorni | 19 | Terminale conduttore scoperto | Maschio (spina) | Altro | — | Maschio (spina) | Ad angolo | Poliuretano (PUR) | vero | Nero | falso | falso | — | Au | 120 | 10 | -25|80 | -50|80 | — | IP67 | 8 |