Staffe di supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AH-GA

Codice componente
AH-GA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.17 €

10 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 20.5 Modello Altro
Altezza(mm) 110 Profondità(mm) 28 Numero RAL 7035
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Staffe di supporto, il codice articolo è il seguente: AH-GA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH-GA.

Supporto tecnico