Supporto barre di distribuzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH0632
SL63032
XBSN16
XBSN20
XBSP
XBST16
XDSFN
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero RAL Tipo di accessorio Capacità di carico max.
(kg)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)
Con copertura Numero di poli Materiale Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)
(kA)
Distanza barra di distribuzione
(mm)
Altezza barra di distribuzione
(mm)
Spessore barra di distribuzione
(mm)
Corrente nominale max.
(A)
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione
(mm)
Posizione della barra di distribuzione

18.86 €

5 3 giorni -----------2--50--630--

18.35 €

1 3 giorni -15-18040-----falso3-40.5601030630-

102.72 €

1 5 giorni ------Altro-------------

108.88 €

1 9 giorni ------Altro-------------

15.20 €

1 3 giorni ------Altro-------------

191.46 €

1 5 giorni ------Altro-------------

55.93 €

1 5 giorni Acciaio inossidabile40Altro60400-000--Metallo-----2000-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico