Unità di alimentazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AING4
AING8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita potenza
(W)
Corrente di uscita max AC 50 Hz
(A)
Max. corrente di uscita AC 60 Hz
(A)
Corrente di ingresso max AC 50 Hz
(A)
Corrente di ingresso max AC 60 Hz
(A)

311.58 €

1 38 giorni 1004.24.20.440.44

338.36 €

1 38 giorni 192880.830.83

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 110 Altezza(mm) 155 Profondità(mm) 90
Idoneità per funzioni di sicurezza vero Tipo di tensione (tensione di ingresso) AC Ridondanza falso
Tensione di uscita ad AC 50 Hz(V) 24|24 Tensione di uscita ad AC 60 Hz(V) 24|24 Tensione di uscita a DC(V) 24|24
Tensione di ingresso a AC 50 Hz(V) 230|230 Tensione di ingresso a AC 60 Hz(V) 230|230 Tensione di ingresso a DC(V) 0|0
Max. corrente di uscita DC(A) 3 Corrente di ingresso max DC(A) 0 Con tensione di uscita AC/DC

Supporto tecnico