Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF OB 07
Materiale di contatto | Lega CuSn | Contatto superficiale/Manicotto di contatto | Ni+7 µm Sn | Corrente nominale | 3 A |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 125 V AC | Materiale del corpo isolante | PA 4.6. GF | Gamma di temperatura | -40°C - +125°C |
Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Tensione di prova | 800 V | N. di contatti | 14 |
Superficie di contatto | Piastra stagnata |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina diretto, il codice articolo è il seguente: DF OB 07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF OB 07.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali