Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DB WE4 25
Materiale di contatto | Lega di rame | Contatto superficiale/Manicotto di contatto | con placcatura in oro duro su nichel | Corrente nominale | 5 A (20°C) |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 125 V DC | Materiale del corpo isolante | PBT, GF | Gamma di temperatura | -55°C - +125°C |
Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Tensione di prova | 1000 V | Resistenza di isolamento | ≥5 GΩ |
Si trova sulla pagina di Connettori standard D-Sub (con angolo in plastica), il codice articolo è il seguente: DB WE4 25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DB WE4 25.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali