Connettore femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PV 10 G

Codice componente
PV 10 G
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di contatto Lega CuSn Contatto superficiale/Manicotto di contatto Ni+≥0,2 µm Au, Ni+≥5 µm Sn Corrente nominale 2 A
Tensione nominale 250 V AC Materiale del corpo isolante PC Gamma di temperatura -55°C - +125°C
Classe di infiammabilità UL 94 V-0 Tensione di prova 500 V AC N. di contatti 10
Superficie di contatto con placcatura in oro

Si trova sulla pagina di Connettore femmina, il codice articolo è il seguente: PV 10 G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PV 10 G.

Supporto tecnico