Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1706G |
1831 Z |
PK 1 G |
PK 1 Z |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Contatto superficiale/Manicotto di contatto | Superficie | Superficie della molla di contatto interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au | con placcatura in oro | Ni+0,75 µm Au | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | Ni+0,75 µm Au | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | Ni+0,25 µm Au | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | Ni+0,25 µm Au |
Loading...
Corrente nominale(A) | 1.5 | Materiale di contatto | Lega CuZn | Tensione nominale | 60 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Profondità inserto | Da 2,5 a 3,6 mm | Griglia(mm) | 2.54 | Tensione di prova | 1000 V |
Molla di contatto | con placcatura in oro | Materiale della molla di contatto interno | Lega CuBe | Tipo collegamento | THT (saldatura) |
Tipo | femmina |
Configura
Proprietà di base
Contatto superficiale/Manicotto di contatto
Superficie
Superficie della molla di contatto interno
Attributi opzionali