Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HFK S 09
Materiale del corpo isolante | ABS | Gamma di temperatura | Da -35 °C a +85 °C | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 |
---|
Si trova sulla pagina di Cappucci a tenuta HF, il codice articolo è il seguente: HFK S 09.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HFK S 09.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali