Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DIL 8 EZ |
DIL 8 MG |
DIL 8 MZ |
DIL 10 GG |
DIL 10 GZ |
DIL 10 MZ |
DIL 14 GZ |
DIL 16 GG |
DIL 16 MG |
DIL 16 MZ |
DIL 20 GZ |
DIL 32 MZ |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Contatto superficiale/Manicotto di contatto | Superficie | N. di contatti | Superficie della molla di contatto interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 8 | Ni+0,25 µm Au | |||
1 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 8 | Ni+0,25 µm Au | |||
1 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 8 | Ni+0,25 µm Au | |||
1 | Preventivo | Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 10 | Ni+0,75 µm Au | |||
1 | Preventivo | Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 10 | Ni+0,75 µm Au | |||
1 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 10 | Ni+0,25 µm Au | |||
1 | Preventivo | Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 14 | Ni+0,75 µm Au | |||
1 | Preventivo | Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 16 | Ni+0,75 µm Au | |||
1 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 16 | Ni+0,25 µm Au | |||
1 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 16 | Ni+0,25 µm Au | |||
1 | Preventivo | Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 20 | Ni+0,75 µm Au | |||
1 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 32 | Ni+0,25 µm Au |
Loading...
Corrente nominale(A) | 1.5 | Materiale di contatto | Lega CuZn | Tensione nominale | 150 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Profondità inserto | Da 2,5 a 3,6 mm | Materiale del corpo isolante | PPS, GF | Tensione di prova | 1000 V |
Gamma di temperatura | Da -40 °C a +200 °C (260 °C/10 s) | Molla di contatto | con placcatura in oro | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 |
Materiale della molla di contatto interno | Lega CuBe |
Configura
Proprietà di base
Contatto superficiale/Manicotto di contatto
Superficie
N. di contatti
Superficie della molla di contatto interno
Attributi opzionali