Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CB 1 G |
CB 1 Z |
CB 3 G |
CB 3 Z |
LB 02 G |
LB 03 G |
LB 04 G |
LB 06 G |
LEB 01 G |
LEB 02 G |
PSB 03 G |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Contatto superficiale/Manicotto di contatto | Superficie | Corrente nominale (A) | Materiale di contatto | Tensione nominale | Materiale del corpo isolante | Griglia (mm) | Tensione di prova | Gamma di temperatura | Classe di infiammabilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | - | Lega CuZn | - | - | - | - | - | - | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | - | Lega CuZn | - | - | - | - | - | - | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | - | Lega CuZn | - | - | - | - | - | - | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | - | Lega CuZn | - | - | - | - | - | - | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au | con placcatura in oro | - | Lega CuZn | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au | con placcatura in oro | - | Lega CuZn | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au | con placcatura in oro | - | Lega CuZn | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au | con placcatura in oro | - | Lega CuZn | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | |||
100 | Preventivo | Ni+0,15 µm Au | con placcatura in oro | 3 | Lega CuZn | 150 V DC | poliestere termoplastico | - | 1000 V | -55°C – +125°C | UL 94 V-0 | |||
100 | Preventivo | Ni+0,15 µm Au | con placcatura in oro | 3 | Lega CuZn | 150 V DC | poliestere termoplastico | - | 1000 V | -55°C – +125°C | UL 94 V-0 | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au | con placcatura in oro | 3 | bronzo fosforoso | 125 V AC | PA 6. GF | 7.62 | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Contatto superficiale/Manicotto di contatto
Superficie
Corrente nominale(A)
Materiale di contatto
Tensione nominale
Materiale del corpo isolante
Griglia(mm)
Tensione di prova
Gamma di temperatura
Classe di infiammabilità
Attributi opzionali