Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Contatto superficiale/Manicotto di contatto | Superficie | Corrente nominale (A) | Tensione nominale | Profondità inserto | Materiale del corpo isolante | Griglia (mm) | Gamma di temperatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 0,1 µm Au | 0,1 µm Au | 1.5 | 150 V DC | Spina passante da 4 mm | PBT | 2 | -40°C – +105°C | |||
100 | Preventivo | 0,1 µm Au, 5 µm Sn | 0,1 µm oro | 1.5 | 250 V AC | Da 4 a 6,1 mm | PBT | 2.54 | -40°C – +105°C | |||
100 | Preventivo | 0,1 µm Au, 5 µm Sn | 0,1 µm oro | 1.5 | 250 V AC | Da 4 a 6,1 mm | PBT | 2.54 | -40°C – +105°C | |||
100 | Preventivo | 0,1 µm Au | <0,1 µm oro | 3 | 500 V AC | Da 4 a 5,6 mm | PBT | 2.54 | Da -40 °C a +105 °C (Resistenza al calore di saldatura 235 °C/30-60 s) | |||
100 | Preventivo | 0,1 µm Au | <0,1 µm oro | 3 | 500 V AC | Da 4 a 5,6 mm | PBT | 2.54 | Da -40 °C a +105 °C (Resistenza al calore di saldatura 235 °C/30-60 s) | |||
1 | Preventivo | 0,1 µm Au | 0,1 µm Au | 1.5 | 150 V DC | Spina passante da 5 mm | PBT | 2 | -40°C – +105°C | |||
100 | Preventivo | 0,1 µm Au, 5 µm Sn | 0,1 µm oro | 1.5 | 250 V AC | Da 4 a 6,1 mm | PBT | 2.54 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm oro | 3 | 250 V AC | Da 4 a 5,5 mm | PA 66 | 5.08 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm oro | 3 | 250 V AC | Da 4 a 5,5 mm | PA 66 | 5.08 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm oro | 3 | 250 V AC | Da 4 a 5,5 mm | PA 66 | 5.08 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | Stagno da 5,0 µm | 3 | 250 V AC | Da 4 a 5,5 mm | PA 66 | 5.08 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | Stagno da 5,0 µm | 3 | 250 V AC | Da 4 a 5,5 mm | PA 66 | 5.08 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | Stagno da 5,0 µm | 3 | 250 V AC | Da 4 a 5,5 mm | PA 66 | 5.08 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm oro | 1.5 | 250 V AC | Spina passante da 5 mm | PA 66 | 2.54 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm oro | 1.5 | 250 V AC | Spina passante da 5 mm | PA 66 | 2.54 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm oro | 1.5 | 250 V AC | Spina passante da 5 mm | PA 66 | 2.54 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 1,0 µm oro | 1.5 | 250 V AC | Spina passante da 5 mm | PA 66 | 2.54 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | Stagno da 5,0 µm | 1.5 | 250 V AC | Spina passante da 5 mm | PA 66 | 2.54 | -40°C – +105°C | |||
1 | Preventivo | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | Stagno da 5,0 µm | 1.5 | 250 V AC | Spina passante da 5 mm | PA 66 | 2.54 | -40°C – +105°C |
Loading...
N. di contatti | 2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Contatto superficiale/Manicotto di contatto
Superficie
Corrente nominale(A)
Tensione nominale
Profondità inserto
Materiale del corpo isolante
Griglia(mm)
Gamma di temperatura
Attributi opzionali