Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KK 04 Z
Contatto superficiale/Manicotto di contatto | Ni+5...10 µm Sn | Superficie | Piastra stagnata | Corrente nominale(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di contatto | Lega CuSn | Tensione nominale | Gruppo di isolamento A 250 V AC, in conformità di VDE0110 | Materiale del corpo isolante | PC |
Tensione di prova | 500 V AC | Gamma di temperatura | -55°C – +125°C | N. di contatti | 4 |
Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 |
Si trova sulla pagina di Connettore PC, il codice articolo è il seguente: KK 04 Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KK 04 Z.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali