Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CAB 3/16/03 Z
Contatto superficiale/Manicotto di contatto | Ni+4...6 µm Sn | Superficie | Piastra stagnata | Corrente nominale(A) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di contatto | ottone | Tensione nominale | 100 V DC | Materiale del corpo isolante | PPS, GF |
Griglia(mm) | 2.54 | Tensione di prova | 1000 V | Gamma di temperatura | Da -40 °C a +200 °C (260 °C/10 s) |
N. di contatti | 16 | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Tipo collegamento | THT (saldatura) |
Si trova sulla pagina di Ponticelli separabili, il codice articolo è il seguente: CAB 3/16/03 Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAB 3/16/03 Z.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali