Prese (manicotti connettore)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB 1
SB 3
SB 4
SB 5
SB 6
SB 9
SB 12
SB 13 B
SB 13 S
SB 15
SB 16 S
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Contatto superficiale/Manicotto di contatto Corrente nominale
(A)
Profondità inserto Materiale del corpo isolante N. di contatti Classe di infiammabilità Materiale della molla di contatto interno Superficie della molla di contatto interno
100 Preventivo Ni+≥0,1 µm Au2Da 1,5 a 3 mm---Lega CuBeNi+≥0,1 µm Au
100 Preventivo Ni+0,25 µm Au-4mm-----
100 Preventivo Ni+0,25 µm Au36mm-----
100 Preventivo Ni+0,25 µm Au36mmPA 6.6----
100 Preventivo Ni+0,25 µm Au4Da 3,8 a 5,5 mm---Lega CuBeNi+1 µm Au
100 Preventivo Ni+0,25 µm Au-Da 2 a 6 mmPBT, GF-UL 94 V-0--
100 Preventivo Ni+0,25 µm Au36mm-----
100 Preventivo Ni+0,25 µm Au36mmpoliolefina----
100 Preventivo Ni+0,25 µm Au36mmpoliolefina----
100 Preventivo Ni+0,25 µm Au-12mmPA 4.6. GF1 - 5UL 94 V-0--
100 Preventivo Ni+0,25 µm Au36mm-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie con placcatura in oro Materiale di contatto Lega CuZn

Supporto tecnico