Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | poliammide 6, GF rinforzato | Forza dielettrica(kV/mm) | 28 | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Costante dielettrica | 4 [1 MHz] | Colore | nero | Distorsione del calore | 215 °C (0,45 MPa); 205 °C (1,8 MPa) |
Fattore di dissipazione dielettrica | 400 [1 MHz] | Resistenza del volume specifica | 10¹⁵ Ω·cm |
Configura
Proprietà di base
Per transistor
Attributi opzionali