Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10038781
Superficie | colore naturale anodizzato | Resistenza termica(K/W) | 1.15 - 0.65 | Larghezza(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 40 | Lunghezza(mm) | 50/75/100/125/150 | Tensione di esercizio del motore della ventola(V DC) | 5/12/24 |
Si trova sulla pagina di Gruppi di raffreddamento miniaturizzati, il codice articolo è il seguente: 10038781.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10038781.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali