Prese per transistor di potenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TF 3/2

Codice componente
TF 3/2
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale del contatto Lega CuSn, CuSn 6; Ni 1-2µm, Au 0,2µm Materiale corpo isolante stanile PA 4.6 Gamma di temperature Da -65°C a +290°C
Classe di infiammabilità UL 94 V-1 N. di contatti 3 Tensione di prova 1650 V
Resistenza di isolamento specifica >10⁷ Ω·m Per casi standard Resistenza del contatto <10 mΩ
Tipo di contatto contatti timbrati

Si trova sulla pagina di Prese per transistor di potenza, il codice articolo è il seguente: TF 3/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TF 3/2.

Supporto tecnico