Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PQ 18 G
Materiale del contatto | Lega CuZn | Corrente nominale | 1.5 A | Tensione nominale | 60 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo isolante | PA 4.6. GF | Superficie di contatto | con placcatura in oro | Gamma di temperature | -40°C–+163°C (260°C/10 s) |
Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Forza di inserimento/trafilatura | 1,8 N/1,4 N, 4 lamelle di contatto | Resistenza di isolamento specifica | >10⁷ Ω·m |
Molla di contatto | con placcatura in oro |
Si trova sulla pagina di Prese per oscillatori a cristallo, il codice articolo è il seguente: PQ 18 G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PQ 18 G.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali