Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WSI 220 210 |
WSI 220 225 |
WSI TOP 3 280 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thickness | Forza dielettrica | Resistenza termica | Per transistor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 0.9⁺⁰.¹/⁻⁰.¹ mm | 15 kV | 0.96 K/W | TO 220 | |||
1 | Preventivo | 0.3⁺⁰.¹/⁻⁰.⁰ mm | 10 kV | 0.4 K/W | TO 220 | |||
1 | Preventivo | 0.3⁺⁰.¹/⁻⁰.⁰ mm | 10 kV | 0.4 K/W | TO 247, TOP 3 |
Loading...
Colore | verde | Conduttività termica(W/m·K) | 1.22 | Gamma di temperature | -60°C – +180°C |
---|---|---|---|---|---|
Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Allungamento | 100 % | Durezza | 75 Shore A |
Resistenza di isolamento(Ω·cm) | 2.9·10¹⁵ | Tipo di lamina | sventare WSI |
Configura
Proprietà di base
Thickness
Forza dielettrica
Resistenza termica
Per transistor
Attributi opzionali