Tubo isolante in silicone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSC 3 P
WSC 220
WSC 247
WSM 3 P
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per transistor
1 Preventivo TO 3 PF
1 Preventivo TO 220
1 Preventivo TO 247
1 Preventivo TO 3 PF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness 0.3⁺⁰.¹/⁻⁰.⁰ mm Colore verde Conduttività termica(W/m·K) 1.22
Forza dielettrica 10 kV Gamma di temperature -60°C – +180°C Classe di infiammabilità UL 94 V-0
Resistenza termica 0.4 K/W Allungamento 100 % Materiale foglio di silicone, standard
Durezza 75 Shore A Resistenza di isolamento(Ω·cm) 2.9·10¹⁵ Tipo di lamina foglio WS

Supporto tecnico