Nastro isolante in silicone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WST 30

Codice componente
WST 30
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness 0.3⁺⁰.¹/⁻⁰.⁰ mm Colore verde Conduttività termica(W/m·K) 1.22
Forza dielettrica 10 kV Gamma di temperature -60°C – +180°C Classe di infiammabilità UL 94 V-0
Resistenza termica 0.4 K/W Allungamento 100 % Materiale foglio di silicone, standard
Durezza 75 Shore A Resistenza di isolamento(Ω·cm) 2.9·10¹⁵ Tipo di lamina foglio WS

Si trova sulla pagina di Nastro isolante in silicone, il codice articolo è il seguente: WST 30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WST 30.

Supporto tecnico