Rondella in silicone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS 3
WS 3 P
WS 220
WS 247
WS 247-1
WS 3158
WS 3159
WS TOP 3
WS TOP 3/1
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Per transistor
1 Preventivo verdeTO 3
1 Preventivo verdeTO 3 PF
1 Preventivo verdeTO 220
1 Preventivo verdeTO 247
1 Preventivo verdeTO 247/1
1 Preventivo verde3158
1 Preventivo verde3159
1 Preventivo verdeTOP 3
1 Preventivo -TOP 3/1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness 0.3⁺⁰.¹/⁻⁰.⁰ mm Conduttività termica(W/m·K) 1.22 Forza dielettrica 10 kV
Gamma di temperature -60°C – +180°C Classe di infiammabilità UL 94 V-0 Resistenza termica 0.4 K/W
Allungamento 100 % Materiale foglio di silicone, standard Durezza 75 Shore A
Resistenza di isolamento(Ω·cm) 2.9·10¹⁵ Tipo di lamina foglio WS

Supporto tecnico